Die Parameterseite der Konfigurationssoftware ETS5 ist erst verfügbar, nachdem Sie die CODESYS-Konfigurationsdatei importiert haben. Auf der Parameterseite definieren Sie das Übertragungsverhalten der Werte.
|
„Default Gateway“ |
Standard-Gateway für die Übertragung |
|
„Telegram rate“ |
Übertragungsrate der Telegramme Hinweis: Diese Begrenzung sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da sich dadurch die Reaktionszeiten verlängern. |
|
„Project Title“ |
In CODESYS können in der Projektinformation diese Parameter definiert werden. Sie werden mit der XML-Datei in ETS5 importiert und hier angezeigt. „Identifier“: Prüfsumme der Konfiguration. Die Prüfsumme wird in CODESYS ebenfalls angezeigt und muss mit der hier angegebenen Prüfsumme identisch sein, damit die Kommunikation gestartet wird. |
|
„Application date“ |
|
|
„Identifier“ |
|
|
„Version“ |
|
|
„Application state“ |
|
|
„Description“ |
Die Objekte sind in 10er-Gruppen aufgeteilt. (1 .. 10, 11 .. 20, 21 .. 30, ...). Es sind maximal 1000 Kommunikationsobjekte möglich.
|
„<Type>“ |
Typ des Objekts Der Parameter kann nicht geändert werden. |
|
„Communication direction“ |
„Output ( PLC to KNX)“: Der Wert wird von der CODESYS-Steuerung an das KNX-Objekt übertragen. Bei dieser Kommunikationsrichtung sind weitere Einstellungen möglich („Send condition“, ...) „Input (KNX to PLC)“: Der Wert wird zur CODESYS-Steuerung übertragen. Der Parameter kann nicht geändert werden. |
|
„Send condition“ |
„no automatic sending“: keine Übertragung bei Wertänderung „send on change“: Übertagung bei jeder Wertänderung „send on difference“: Übertragung, wenn die Wertänderung mindestens dem Wert „Sending difference“ entspricht |
|
„Sending difference“ |
Voraussetzung: „Send condition“ ist „send on difference“. Der Wert wird übertragen, wenn seine Änderung mindestens diesen Wert hat. |
|
„Cyclic sending“ |
„disable“: Keine zyklische Übertragung „enable (seconds)“, „enable (minutes)“: Zyklische Übertragung - unabhängig von der „Send condition“. |
|
„Cycle time [hh:mm:ss]“ |
Rate für die zyklische Übertragung in Stunden/Minuten/Sekunden Voraussetzung: „Cyclic sending“ ist auf „enable (seconds)“ gesetzt. |
|
„Cycle time [hh:mm]“ |
Rate für die zyklische Übertragung in Stunden/Minuten Voraussetzung: „Cyclic sending“ ist auf „enable (minutes)“ gesetzt. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'