Symbol:

Kategorie: „Lampen/Schalter/Bilder“
Das Element zeigt eines von 3 referenzierten Bildern. Durch eine Mausaktion wechselt das dargestellte Bild. Die Bilder definieren Sie in den Elementeigenschaften „Bildeinstellungen“, die Folgen von Mausaktionen in der Eigenschaft „Elementverhalten“.
Elementeigenschaften
|
„Elementname“ |
Optional Tipp: Durch die Vergabe von eigenen Elementnamen werden die Elemente in der Elementliste schnell gefunden. Beispiel: |
|
„Elementtyp“ |
„Bildwechsler“ |
Elementeigenschaft 'Position'
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
|
„X“ |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
|
„Y“ |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel Beispiel: |
|
„Breite“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
|
„Höhe“ |
Angabe in Pixel Beispiel: |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole
an eine andere Stelle ziehen.
|
„Variable“ |
Variable ( Der Variablenwert ändert sich entsprechend der Benutzereingabe und ist abhängig von der Elementeigenschaft „Elementverhalten“. |
Bildeinstellungen
|
„Bild an“ |
ID eines Bilds aus einer Bildersammlung. Das Bild kann über die Eingabehilfe ausgewählt werden. Das Bild wird verwendet, wenn die Variable der Eigenschaft „Variable“ den Wert |
|
„Bild aus“ |
ID eines Bilds aus einer Bildersammlung. Das Bild kann über die Eingabehilfe ausgewählt werden. Das Bild wird verwendet, wenn die Variable der Eigenschaft „Variable“ den Wert |
|
„Bild gedrückt“ |
ID eines Bilds aus Bildersammlung. Das Bild wählen Sie über die Eingabehilfe aus. Die Visualisierung zeigt zur Laufzeit das referenzierte Bild an, sobald auf dem Element eine Maustaste gedrückt wird. Voraussetzung: Das „Elementverhalten“ ist „Bildumschalter“. |
|
„Transparenz“ |
|
|
„Transparenzfarbe“ |
Pixel des Bilds, die die Transparenzfarbe haben, werden transparent gezeichnet. Voraussetzung: „Transparenz“ ist aktiviert.
|
|
„Skalierungsart“ |
Definiert, wie sich das Bild in den Elementrahmen einpasst.
|
|
„Horizontale Ausrichtung“ |
Horizontale Ausrichtung des Bilds innerhalb des Elementrahmens/Elements
Voraussetzung: „Skalierungsart“ ist „Isotropisch“. |
|
„Vertikale Ausrichtung“ |
Vertikale Ausrichtung des Bilds innerhalb des Elementsrahmens/Elements
Voraussetzung: „Skalierungsart“ ist „Isotropisch“. |
|
„Elementverhalten“ |
|
|
„FALSE Tasten“ |
Voraussetzung: In der Eigenschaft „Elementverhalten“ ist „Bildtaster“ ausgewählt. |
Elementeigenschaft 'Zentrum'
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er
ist im Editor als Symbol
dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
|
„X“ |
X-Koordinate des Rotationspunkts |
|
„Y“ |
Y-Koordinate des Rotationspunkts |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol
an eine andere Stelle ziehen.
Elementeigenschaft 'Texte'
|
„Tooltip“ |
String, der als Tooltip des Elements ausgegeben wird Beispiel: |
Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
|
„Bewegung“ |
||
|
„X“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
|
„Y“ |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel. Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
|
„Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in „Zentrum“. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
![]() |
|
„Innere Rotation“ |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad. Beispiel: Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in „Zentrum“. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung. Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft „Position Winkel“ ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
![]() |
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Die Eigenschaften „X“, „Y“, „Rotation“ und „Innere Rotation“ werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'
Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.
|
„Unsichtbarkeit“ |
Variable (
Beispiel: |
|
„Eingaben deaktivieren“ |
Variable (
|
Die Eigenschaft „Unsichtbarkeit“ wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option „Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen“ aktiviert haben.
|
„Animationsdauer“ |
Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt
Animierbare Eigenschaften:
Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend. |
|
„In den Vordergrund bringen“ |
Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund Variable ( Beispiel:
|
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
|
„Zugriffsrechte“ |
Öffnet den Dialog „Zugriffsrechte“. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
: Die
: Dialog
: Auswahlliste mit Farbnamen öffnet sich.