Nachfolgende Anweisung beschreibt ein Beispiel, wie ein Array einer Struktur in der
Tabelle angezeigt wird. Als Vorbereitung legen Sie die DUT MyStruct sowie die Deklarationen im Programm PLC_PRG an.
TYPE MyStruct : STRUCT iNo : INT; bOnStock : BOOL; strPartNumber : STRING; END_STRUCT END_TYPE PROGRAM PLC_PRG VAR arrStruct : ARRAY[0..6] OF MyStruct; iSelectedColumn : INT; END_VAR
-
Ziehen Sie das Visualisierungselement „Tabelle“ in den Visualisierungseditor.
-
Weisen Sie der Eigenschaft „Datenarray“ die Arrayvariable
arrStructzu.Die Strukturkomponenten werden als Spaltenüberschriften, der Index des Arrays wird als Zeilenüberschrift angezeigt.
-
Ändern Sie die Eigenschaft „Spalten Spalte [0] Spaltenüberschrift“ in eine aussagekräftige Überschrift (beispielsweise
Number). -
Ändern Sie die Überschrift der Spalte [1] auf
in Stockund die der Spalte [2] aufPart Number. Passen Sie die Spaltenbreite an. -
Weisen Sie der Eigenschaft „Selektion Selektionsfarbe“ eine Farbe zu.
-
Definieren Sie die Eigenschaft „Selektion Auswahlart“ als
Zeilenauswahl. -
Definieren Sie für die Eigenschaft „Selektion Variable für Zeilenauswahl“ die Variable
PLC_PRG.iSelectedColumn.Im Onlinebetrieb ergibt sich beispielsweise folgende Darstellung:

Siehe auch