Montage und Demontage auf DIN-Schiene
-
Montage auf DIN-Schiene 7,5 mm oder 15 mm.
-
Montieren Sie den Modulträger/Funktionsmodul-Modulträger:

Der Modulträger wird oben auf die Hutschiene aufgesetzt und unten eingerastet.
-
Die Demontage wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

Schraubbefestigung
Wenn der Modulträger mit Schrauben montiert werden soll, muss zuerst das Wandmontagezubehör TA526 auf der Rückseite eingesetzt werden⮫ „TA526 - Zubehör für die Wandmontage“. Diese Kunststoffteile verhindern ein Verbiegen des Modulträgers beim Anschrauben. TB560x und TB561x benötigen ein TA526, TB562x, TB564x und TB566x benötigen zwei TA526.


Bei der Wandmontage wird der Modulträger über die Schrauben geerdet.
-
Die Schrauben müssen eine leitfähige Oberfläche haben (z. B. Stahl verzinkt oder Messing vernickelt).
-
Die Montageplatte muss geerdet sein.
-
Die Schrauben müssen einen guten elektrischen Kontakt zur Montageplatte haben.
Praktischer Tipp
Mit dem folgenden Verfahren können Sie die montierten Module als Schablone für das Bohren von Löchern in der Platte verwenden. Aufgrund der Toleranzen bei der Modulmontage ist es wichtig, diese Verfahren zu befolgen:
-
Montieren Sie auf einer sauberen Arbeitsfläche nicht mehr als 3 Module (z. B. einen Modulträger und zwei Terminal Units).
-
Verwenden Sie die montierten Module als Schablone und markieren Sie sorgfältig die Mitte aller Modulbefestigungslöcher auf der Platte.
-
Legen Sie die montierten Module auf die saubere Arbeitsfläche zurück, auch die bereits montierten Module.
-
Bohren und schneiden Sie die Befestigungslöcher für die Schrauben (M4 oder #8 empfohlen).
-
Setzen Sie die Module wieder auf die Platte und überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Löcher.
-
Befestigen Sie die Module mit den Befestigungsschrauben an der Platte.
Wenn Sie mehrere Module montieren, montieren Sie nur das letzte dieser Gruppe und legen Sie die anderen beiseite. Dadurch verringert sich die Zeit für den Wiedereinbau beim Bohren und Gewindeschneiden der nächsten Gruppe.
-
Wiederholen Sie die Schritte für alle übrigen Module.