|
Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |
Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: ⮫ www.abb.com/plc.




HINWEIS

Die Version -XC der Sicherheits-CPU ist für eine Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich.
Speicher
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Anwender-Programmspeicher von SM560-S |
1 |
MB |
|
Anwender-Programmspeicher von SM560-S-FD-1 und SM560-S-FD-4 |
1,3 |
MB |
|
Speicher für Nutzerdaten (davon 120 kB gespeichert) |
1 |
MB |
Leistung
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Zyklusdauer – binär |
0,05 |
µs/Befehl |
|
Zyklusdauer – Wort |
0,06 |
µs/Befehl |
|
Zyklusdauer – Fließkomma |
0,50 |
µs/Befehl |
Spannungen laut EN 61131-2
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Prozess- und Versorgungsspannung (ohne Restwelligkeit) |
24 (-15 %, +20 %) |
V DC |
|
Absolute Grenzwerte (inklusive Restwelligkeit) |
19,2 … 30 |
V DC |
|
Restwelligkeit |
< 5 |
% |
|
Verpolschutz |
10 |
s |




GEFAHR

Das Überschreiten der zulässigen Prozess- oder Versorgungsspannung (< -35 V DC bzw. > +35 V DC) kann zu irreparablen Schäden am System führen.
Erlaubte Unterbrechungen der Spannungsversorgung laut EN 61131-2
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Unterbrechungen der Gleichstromversorgung |
< 10 |
ms |
|
Zeit zwischen 2 Unterbrechungen der Gleichstromversorgung, PS2 |
> 1 |
s |
Umgebungsbedingungen
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Betriebstemperatur* |
0 … +60 |
°C |
|
Lagerungstemperatur |
-40 … +85 |
°C |
|
Transporttemperatur |
-40 … +85 |
°C |
|
Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation |
max. 95 |
% |
|
Betriebsluftdruck |
> 800 |
hPa |
|
Lagerluftdruck |
> 660 |
hPa |
|
Betriebshöhe |
< 2000 |
m über NN |
|
Lagerhöhe |
< 3500 |
m über NN |
* Erweiterte Temperaturbereiche (unter 0 °C und über +60 °C) werden von Sonderversionen der Sicherheits-CPU unterstützt.
Kriech- und Luftstrecken
Die Kriech- und Luftstrecken entsprechen der Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2.
Netzteile
Zur Versorgung der Module müssen Netzteile gemäß PELV-/SELV-Spezifikationen verwendet werden.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit finden Sie im neuesten TÜV SÜD Report⮫ [1].
Mechanische Eigenschaften
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Montage |
Horizontal (oder vertikal mit Leistungsreduzierung (maximale Betriebstemperatur auf +40 °C reduziert)) |
|
|
Schutzart des SPS-Systems |
IP 20 (wenn alle Module, Option Boards und Klemmen eingesteckt und alle Abdeckungen geschlossen sind) |
|
|
Gehäuse |
gemäß UL94 |
|
|
Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 3,5 mm |
2 … 15 |
Hz |
|
Vibrationsfestigkeit gemäß EN 61131-2 (alle drei Achsen), kontinuierlich 1 g * |
15 … 150 |
Hz |
|
Stoßprüfung (alle drei Achsen), 11 ms Halbsinus |
15 |
g |
|
MTBF |
168 |
Jahre |
* Höhere Werte auf Anfrage
Selbsttest und Diagnosefunktionen
Tests während Start und Betrieb: Programmablauf-Überwachung, RAM, CPU usw.
Abmessungen, Gewicht
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
B × H × T |
28 × 135 × 75 |
mm |
|
Gewicht |
~ 100 |
g |
Zertifizierungen
CE, cUL (weitere Zertifizierungen unter ⮫ www.abb.com/plc)