|
Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |




HINWEIS

Die Version TU582-S-XC ist für eine Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen erhältlich.
Weitere technische Daten stehen im SPS-Katalog von ABB zur Verfügung: ⮫ www.abb.com/plc.
Typ
Anschluss von vorne, Leiteranschluss erfolgt senkrecht zur Platine.
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Anzahl Kanäle pro Modul |
32 |
|
|
Nennspannung |
24 |
V DC |
|
Max. zulässiger Gesamtstrom (zwischen den Klemmen 1.8 … 4.8 und 1.9 … 4.9) |
10 |
A |
Kanalaufteilung in Gruppen
4 Gruppen zu je 8 Kanälen (1.0 … 1.7, 2.0 … 2.7, 3.0 … 3.7, 4.0 … 4.7). Die Zuweisung der Kanäle wird durch das eingesetzte E/A-Erweiterungsmodul vorgegeben.
Einbaulage
Horizontal oder vertikal
Erdung
Durch direkte Verbindung mit der geerdeten Hutschiene oder bei Wandmontage über die Schrauben.
Leiter
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Leiterquerschnitt, starr |
0,08 … 2,5 |
mm² |
|
Leiterquerschnitt, flexibel |
0,08 … 2,5 |
mm² |
|
Leiterquerschnitt, mit Aderendhülse |
0,25 … 1,5 |
mm² |
|
Abisolierte Länge, Minimum |
5 |
mm |
|
Abisolierte Länge |
7 |
mm |
Mechanische Eigenschaften
|
Angabe |
Wert |
Einheit |
|---|---|---|
|
Schutzart des SPS-Systems |
IP 20 (wenn alle Module, Option Boards und Klemmen eingesteckt und alle Abdeckungen geschlossen sind) |
|
|
MTBF |
2757 |
Jahre |
|
Gewicht |
~ 200 |
g |