|
Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden. |
Beispiele elektrischer Anschlüsse und der Werte, die für das Modul DI581-S für SIL (IEC 61508), max. SIL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbar sind, finden Sie weiter unten.




HINWEIS

Wenn DC = hoch in den Beschaltungsbeispielen mit sicherheitsgerichteten Digitaleingängen verwendet wird, wird die folgende Maßnahme aus ISO 13849-1⮫ [10] für das DI581-S-Modul verwendet: Querschlussüberwachung von Eingangssignalen und Zwischenergebnissen innerhalb der Logik (L) sowie temporale und logische Software-Überwachung des Programmflusses und Erkennung von statischen Fehlern und Kurzschlüssen (bei mehreren E/As).
Wenn DC = mittel in den Beschaltungsbeispielen mit sicherheitsgerichteten Digitaleingängen verwendet wird, kann eine der Maßnahmen für die Eingabegeräte aus ISO 13849-1⮫ [10] mit DC ³ 90 % verwendet werden.
1-Kanal-Sensor
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 1/PL c |
|
SIL3) |
SIL 2 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = 0
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)
1-Kanal OSSD-Ausgang (mit internen Tests)
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 1/PL c |
|
SIL3) |
SIL 2 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = 0
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)
2-Kanal-Sensor (äquivalent)
|
2-Kanal-Auswertung |
Im DI581-S-Modul |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 2 / PL d |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = mittel
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
2-Kanal-Sensor (antivalent)
|
2-Kanal-Auswertung |
Im DI581-S-Modul |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 2 / PL d |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = mittel
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
2-Kanal OSSD-Ausgang (mit internen Tests)
|
2-Kanal-Auswertung |
Im DI581-S-Modul |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 3 / PL e |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = hoch
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
1-Kanal-Sensor mit Testimpulsen
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 2 / PL d |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = mittel
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
2-Kanal-Sensor (äquivalent) mit Testimpulsen
|
2-Kanal-Auswertung |
In der Sicherheits-CPU |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 2 / PL d |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = mittel
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
2-Kanal-Sensor (äquivalent) mit Testimpulsen
|
2-Kanal-Auswertung |
Im DI581-S-Modul |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 3 / PL e |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = hoch
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
2 × OSSD-Ausgang (mit internen Tests)
|
2-Kanal-Auswertung |
Im DI581-S-Modul |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 3 / PL e |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = hoch
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
2 separate Sensoren mit Testimpulsen
|
2-Kanal-Auswertung |
In der Sicherheits-CPU |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 2 / PL d |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = mittel
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
2 × 2-Kanal-Sensor (antivalent) mit Testimpulsen
|
2-Kanal-Auswertung |
Zuerst im Modul DI581-S und dann in der Sicherheits-CPU |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 3 / PL e |
|
SIL3) |
SIL 3 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = hoch
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich)
Modusschalter 1 von 4
|
Modusschalter-Auswertung |
In der Sicherheits-CPU |
|
Max. SIL / PL 1), 2) |
Max. SIL 1/PL c |
|
SIL3) |
SIL 2 |

- 1)
-
MTTFd = hoch, DC = gering
- 2)
-
Max. SIL (IEC 62061) / max. erreichbares PL (ISO 13849-1) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu PL e, max. SIL 3 erreicht werden)
- 3)
-
Max. erreichbares SIL nach IEC 61508 (Komponenten des Typs A sind erforderlich) ➔ ohne Fehlerausschluss (mit Fehlerausschluss können höhere Ebenen bis zu SIL 3 erreicht werden)