Automation Builder kann zur Konfiguration der Parameter von CI52x-MODTCP-Geräten verwendet werden.
Es ist eine direkte Ethernet Verbindung zwischen dem PC, auf dem Automation Builder läuft, und dem CI52x-MODTCP-Modul erforderlich.
Die Konfiguration der S500-E/A-Module kann ohne angeschlossene CI52x-MODTCP-Module durchgeführt werden.
Ein Projekt aus einer Vorlage starten
-
Wählen Sie „Neues Projekt“ im Menüpunkt „Datei“.
Es erscheint das Fenster „Neues Projekt“.
-
Wählen Sie das „CI52x-MODTCP Konfigurationsprojekt“ und klicken Sie auf „OK“.
Es öffnet sich das Fenster „SPS auswählen“.
-
Wählen Sie ein „CI52x-MODTCP“ Gerät und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.
Ein Projekt wird erstellt. Weitere Module können hinzugefügt werden.
CI52x-MODTCP zu einem Projekt hinzufügen
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Gerätebaum auf die Wurzel des „Projekts“ und klicken Sie auf „Objekt hinzufügen“.
Es öffnet sich das Fenster „Objekt hinzufügen unter“.
-
Wählen Sie „Modbus-Geräte“ und klicken Sie auf „Objekt hinzufügen“.
Der Knoten„Modbus_devices“ erscheint in Ihrem Gerätebaum.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten „Modbus_devices“ und klicken Sie auf „Objekt hinzufügen“.
Es öffnet sich das Fenster „SPS auswählen“.
-
Wählen Sie Ihr „CI52x-MODTCP“ Gerät aus und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.
Das Gerät „CI52x-MODTCP“ erscheint in Ihrem Gerätebaum.
S500-E/A-Module hinzufügen
-
„Fügen Sie das Objekt“ zu Ihrem „CI52x-MODTCP“ Gerät hinzu.
Das Fenster „Objekt unten hinzufügen: CI52x-MODTCP“ öffnet.
-
Wählen Sie Ihr E/A-Modul aus und klicken Sie auf „Objekt hinzufügen“.
Das E/A-Modul wird hinzugefügt.
Parameter konfigurieren
-
Doppelklicken Sie auf das Gerät, um die Editoren zu öffnen, und wählen Sie die Registerkarte „CI52x-MODTCP-Parameter“.
Dieser Editor zeigt die Parameter, die für jedes Gerät eingestellt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter ⮫ „Parameter des Moduls“ CI521, ⮫ „Parameter des Moduls“ CI522 und .
Mit Gerät verbinden
Zum Lesen oder Schreiben von Parametern muss das CI52x-MODTCP-Modul über eine Ethernet -Verbindung mit dem PC verbunden sein.
Siehe ⮫ „Adressierung“ CI521 und ⮫ „Adressierung“ CI522 der CI52x-MODTCP-Hardwaredokumentation für Informationen zur Konfiguration der IP-Adresse des Geräts.
Im CI52x-MODTCP-Geräteeditor kann auf der Registerkarte „Verbindungseinstellungen“ die IP-Adresse des Geräts eingegeben werden.
Lesen Sie
Liest die Parameter aus dem CI52x-MODTCP und auch für die angeschlossenen S500-E/A-Module.
Schreiben Sie
Sendet die Parameter aus den Editoren an das CI52x-MODTCP und auch an die S500-E/A-Module.
Gerätekontrolle
Das CI52x-MODTCP-Modul weiß, welche E/A-Module angeschlossen sind.
Beim Lesen und Schreiben von Parametern muss das Projekt mit der physischen Hardware übereinstimmen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Kommunikationsfehler führen ebenfalls zu Fehlermeldungen.
Wenn die Parameter korrekt gelesen oder geschrieben wurden, wird eine Meldung im Fenster „Alle Meldungen“ angezeigt:
Angeschlossene S500-Module
Es ist möglich, Parameter zu lesen und zu schreiben, wenn die S500-E/A-Module nicht an das CI52x-MODTCP-Modul angeschlossen sind.
Um einen Lesevorgang durchzuführen, muss die Projektstruktur noch mit der Konfiguration des CI52x-MODTCP übereinstimmen.
Wenn kein E/A-Modul erkannt wird, wird eine Warnung angezeigt:
Beim Schreiben von Parametern wird die CI52x-MODTCP-Konfiguration überschrieben, so dass die aktuelle Konfiguration fehlender (nicht gesteckter) Module keine Rolle spielt.
Wenn die E/A-Module angeschlossen sind, muss das Projekt mit der Hardware übereinstimmen, andernfalls wird ein Fehler ausgegeben.
Aktualisierung der Firmware
Ab Automation Builder 2.2.1 kann das IP Configuration Tool zur Durchführung von Firmware-Updates für CI52x-MODTCP-Geräte verwendet werden.



