Beschreibungen von DiagnosenPermanentlink

⮫ „DIAG - Auslesen von Diagnosemeldungen“.

Eintragung

Länge [Byte]

Werte

Beschreibung

Anzeigeparameter

Schwere des Fehlers

1

0 .. 255

Verwendete Werte: 1, 2, 3, 4, 11⮫ „Schwere des Fehlers“

Ex abc

Hardware-ID (HwId)

1

0 .. 255

Ort der Diagnose, z. B. Untergerät, als Wort mit drei Buchstaben⮫ weitere Informationen

Ex abc

Fehlercode

2

1 .. 65535

Fehlernummer (niedriges Wort)

12345

SubSysteminfo byte 1

1

0 .. 255

Abhängig von der Hardware-ID

d1 123

SubSysteminfo byte 2

1

0 .. 255

Abhängig von der Hardware-ID

d2 123

SubSysteminfo byte 3

1

0 .. 255

Abhängig von der Hardware-ID

d3 123

SubSysteminfo byte 4

1

0 .. 255

Abhängig von der Hardware-ID

d4 123

Das Display des Prozessormoduls zeigt keine Kommunikationsmodule oder Feldbusdiagnose an. Um diese Diagnosemeldungen anzuzeigen, verwenden Sie Automation Builder oder die IEC-Anwendung.

⮫ „Diagnose in Automation Builder“

⮫ „Diagnose in der IEC-Anwendung“

Dies gilt für die folgenden Punkte:

  • alle externen Kommunikationsmodule einschließlich des Sicherheitsprozessormoduls

  • CANopen auf der fahrzeugseitigen CAN-Schnittstelle

  • Feldbusse auf Ethernet Schnittstellen ETH1/ETH2 wie PROFINET IO Controller, EtherCAT Master, etc.

Der Ort einer Diagnose wird in der CPU-Anzeige mit 3 Zeichen angezeigt.

Anzeigeparameter

Ort der Diagnose

E3_CPU

CPU

E4_RAM

CPU RAM

E3_FLA

CPU-Flash

E4_FLD

CPU-Blitzdiskette

E4_SDC

CPU-Speicherkarte

E3_DIS

CPU-Display

E4_bat

CPU-Batterie

E4_RTC

Echtzeituhr (RTC)

E3_FPU

Fließkommaeinheit (FPU)

E2_SUP

Stromversorgung

E-_CM1

Kommunikationsmodul 1

E-_CM2

Kommunikationsmodul 2

E-_CM3

Kommunikationsmodul 3

E-_CM4

Kommunikationsmodul 4

E-_CM5

Kommunikationsmodul 5

E-_CM6

Kommunikationsmodul 6

E4_CO1

COM1 Serielle Schnittstelle 1

E4_CO2

COM2 reserviert für serielle Schnittstelle 2

E4_CAN

CAN-Schnittstelle

E2_IO_bus

I/O-Bus

E3_ET1

Ethernet ETH1

E4_ET2

Ethernet ETH2