Aufzählung teHwIdPermanentlink

Die Aufzählung teHwId spezifiziert die Hardwarekomponente als Ort einer Diagnosemeldung.

Name

Ursprüngliche

Anmerkung

eDiagHwId_CPU

0

Jede Diagnosemeldung, die die CPU selbst betrifft, wie "Batterie", "SD-Karte" usw.

eDiagHwId_Coupler1

1

Jede Diagnosemeldung zum Kommunikationsmodul auf Steckplatz 1. Kann durch einen entsprechenden Kommunikationsmodultreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_Coupler2

2

Jede Diagnosemeldung zum Kommunikationsmodul auf Steckplatz 2. Kann durch einen entsprechenden Kommunikationsmodultreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_Coupler3

3

Jede Diagnosemeldung zum Kommunikationsmodul auf Steckplatz 3. Kann durch einen entsprechenden Kommunikationsmodultreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_Coupler4

4

Beliebige Diagnosemeldung zum Kommunikationsmodul auf Steckplatz 4. Kann durch einen entsprechenden Kommunikationsmodultreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_Coupler5

5

Jede Diagnosemeldung zum Kommunikationsmodul auf Steckplatz 5. Kann durch einen entsprechenden Kommunikationsmodultreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_Coupler6

6

Beliebige Diagnosemeldung zum Kommunikationsmodul auf Steckplatz 6. Kann durch einen entsprechenden Kommunikationsmodultreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_COM1

7

Jede Diagnosemeldung zu COM1. Kann durch jeden entsprechenden Schnittstellentreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_COM2

8

Jede Diagnosemeldung zu COM2. Kann durch jeden entsprechenden Schnittstellentreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_CAN

9

Jede Diagnosemeldung, die die CAN-Schnittstelle betrifft. Kann durch jeden entsprechenden Schnittstellentreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_OnboardIO

10

Nur Onboard I/O, AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard1

11

Optionsbaugruppe 1, nur AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard2

12

Optionsbaugruppe 2, nur AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard3

13

Optionsbaugruppe 3, nur AC500-eCo

eDiagHwId_IOBus

14

I/O-Bus

eDiagHwId_ETH1

15

Jede Diagnosemeldung zu ETH1. Kann durch jeden entsprechenden Schnittstellentreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

eDiagHwId_ETH2

16

Jede Diagnosemeldung bezüglich ETH2. Kann durch jeden entsprechenden Schnittstellentreiber (Instanz) oder einen Protokolltreiber (Instanz) angezeigt werden

Die Hardware-ID HwId wird nur bei der Diagnoseausgabe im CPU-Display verwendet, um den Ort einer Diagnosemeldung⮫ „Diagnose im CPU-Display“ zu identifizieren.