Einstellen der Kommunikationsparameter
Um die Kommunikation zwischen dem PC und der SPS einzurichten, z. B. um das kompilierte Programm herunterzuladen, müssen Sie die Kommunikationsparameter einrichten.
Die IP-Adresse Ihres PCs muss der gleichen Klasse angehören wie die IP-Adresse der CPU.
Die Werkseinstellung der IP-Adresse der CPU ist 192.168.0.10.
The IP address of your PC should be 192.168.0.X. Avoid X = 10 in order to prevent an IP conflict with the CPU.
Die Subnetzmaske sollte 255.255.255.0 lauten.
Ändern der IP-Adresse
-
Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows. Click „Network Status Network and Sharing Center“.
-
Klicken Sie auf „Adaptereinstellungen ändern“.
Wenn Sie ein bestehendes Netzwerk mit mehreren Geräten nutzen, beachten Sie bitte die vorgegebenen Netzwerkregeln oder wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Local Area Connection (Ethernet)“ und wählen Sie [Eigenschaften].
-
Doppelklicken Sie auf „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.
-
Geben Sie die gewünschte IP-Adresse und Subnetzmaske ein.
Einrichten des Kommunikations-Gateways
CPU und PC sind mit einem Ethernet Kabel verbunden.
-
Klicken Sie im Gerätebaum Automation Builder mit der rechten Maustaste auf „PLC_AC500_V3“.
-
Wählen Sie „Kommunikationseinstellungen“.
-
Behalten Sie den Standardwert für die IP-Adresse der CPU bei oder geben Sie die aktuelle IP-Adresse ein, falls diese abweicht.
Die Standard-IP-Adresse des Ports ETH1 lautet: 192.168.0.10
-
Wählen Sie [OK], um die IP-Adresse zu implementieren.
Netzwerk-Scan
Wenn Sie das Netzwerk nach der CPU durchsuchen müssen oder wenn Sie mehrere CPUs im selben Netzwerk haben.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „PLC_AC500_V3“ im Gerätebaum.
-
Wählen Sie „Kommunikationseinstellungen“.
-
Wählen Sie „...“.
-
Wählen Sie die CPU im Feld aus und wählen Sie [OK] um das benötigte Kommunikationsgateway zu implementieren.
Überprüfen der Kommunikationseinstellungen
Wenn Sie die Kommunikationseinstellungen überprüfen müssen oder weitere Informationen über die aktuell ausgewählte CPU anzeigen möchten.
-
Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf „PLC_AC500_V3“.
-
Wählen Sie „Kommunikationseinstellungen“.
Die ausgewählte IP-Adresse wird angezeigt.
-
Wenn die IP-Adresse nicht sichtbar ist, geben Sie die IP-Adresse manuell ein.
-
Um die Verbindung zu testen und/oder die CPU-Informationen zu sehen, drücken Sie [Enter] oder klicken Sie auf den schwarzen Punkt neben der Abbildung der SPS.