Die Beispielprojekte erfordern eine kleine SPS-Konfiguration mit E/A-Geräten, wie sie z. B. im Schulungskoffer ⮫ TA5450-CASE zur Verfügung stehen.
|
Produktbezeichnung |
Typ |
Erstes Projekt⮫ „Beispielprojekt für zentrale E/A-Erweiterung“ |
Zweites Projekt⮫ „Beispielprojekt für dezentrale E/A-Erweiterung mit PROFINET“ |
|---|---|---|---|
|
PM5630- 2ETH |
Prozessormodul |
x |
x |
|
TB5620-2ETH |
Modulträger für Prozessormodul |
x |
x |
|
DA501 |
analog/digitales gemischtes Eingangs-/Ausgangsmodul (E/A) |
x |
x |
|
TU516-H |
Terminal Unit für E/A-Modul |
x |
x |
|
CM579-PNIO |
PROFINET Kommunikationsmodul |
-- |
x |
|
CI502-PNIO |
PROFINET Kommunikationsschnittstellenmodul |
-- |
x |
|
TU508-ETH |
Terminal Unit für Kommunikationsschnittstellenmodul |
-- |
x |
|
TA524 |
Blindkappe für Modulträger |
x |
x |
Anschlüsse
Abb. 3: Schulungskoffer TA5450

Im Schulungskoffer ist das Bedienfeld CP6607 enthalten. Für die Beispielprojekte ist kein Bedienfeld erforderlich.
Zum Testen des Beispielprojekts müssen einige Eingänge wie folgt angeschlossen werden:
Abb. 4: Verkabelung des Schulungskoffers

Für die Beispielprojekte werden nicht alle Eingangsschalter und keines der im Schulungsfall enthaltenen Potentiometer benötigt.
Der Schalter I1 wird für das Beispielprojekt zur zentralen E/A-Erweiterung benötigt.
Für das Beispielprojekt zur Remote-I/O-Erweiterung wird der Schalter I5 benötigt.