Export und Import von I/O-ZuordnungenPermanentlink

E/A-Zuordnung exportieren

I/O-Mapping-Daten können als .csv-Datei exportiert werden, um die Pflege der I/O-Daten außerhalb von Automation Builder, z. B. in MS Excel, zu ermöglichen.

Um I/O-Mapping-Daten zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Gerätebaum auf den Knoten „Processor Module“ oder den Knoten „I/O_Bus“ und wählen Sie „Exportieren -> I/O-Mapping“. Um die E/A-Zuordnungsdaten für das gesamte Projekt zu exportieren, z. B. wenn mehrere Prozessormodule konfiguriert sind, wählen Sie „Projekt -> Exportieren -> E/A-Zuordnung“.

E/A-Zuordnung importieren

Eine zuvor exportierte .csv-Datei kann in das Projekt importiert werden: „Projekt -> Import -> E/A-Zuordnung“.