Parametrierung

Dies ist die Web-Ausgabe der Originalfassung des ‎⮫ AC500-S Sicherheitshandbuchs, Version 1.3.2. Diese Web-Ausgabe dient lediglich zur schnellen Orientierung. Für die Einhaltung der Anforderungen in Bezug auf Anwendungen der funktionalen Sicherheit muss das Original-Sicherheitshandbuch verwendet werden.

Die Einrichtung der Parameterdaten wird mit der System-Konfigurationssoftware Automation Builder durchgeführt. Die GSDML-Datei von ABB für PROFINET-Geräte kann zum Konfigurieren der Parameter für DX581-S mit PROFINET F-Hosts von Drittanbietern verwendet werden.

Die Parametereinstellung hat unmittelbaren Einfluss auf die Funktionalität der Module und die für SIL (IEC 61508), max. SIL (IEC 62061) und PL (ISO 13849-1) erreichbaren Werte.

Nr.

Name

Werte

Standard

1

Überwachung Spannung

„Ein“, „Aus“

„Ein“

Eingänge

2

Eingangskanal-Konfiguration

„Nicht belegt“, „1 Kanal“, „2-Kanal äquivalent“, „2-Kanal antivalent“

„Nicht belegt“

3

Testimpuls

„Nicht verfügbar“, „Verfügbar“

„Nicht verfügbar“

4

Eingangsverzögerung

„1 ms“, „2 ms“, „5 ms“, „10 ms“, „15 ms“, „30 ms“, „50 ms“, „100 ms“, „200 ms“, „500 ms“

„5 ms“

5

Diskrepanzzeit*

„10 ms“, „20 ms“, „30 ms“, „40 ms“, „50 ms“, „60 ms“, „70 ms“, „80 ms“, „90 ms“, „100 ms“, „150 ms“, „200 ms“, „250 ms“, „300 ms“, „400 ms“, „500 ms“, „750 ms“, „1 s“, „2 s“, „3 s“, „4 s“, „5 s“, „10 s“, „20 s“, „30 s“

„50 ms“

Ausgänge

6

Ausgangskanal-Konfiguration

„Nicht belegt“, „Belegt“

„Nicht belegt“

7

„Erkennung“ (interner Ausgangskanal-Test)⮫ „Parameter „Erkennung“ der Ausgangskanäle“

„Aus“, „Ein“

„Ein“

* Nur für Konfigurationen „2-Kanal äquivalent“ und „2-Kanal antivalent“ verfügbar