Dialog: Einstellungen zur Gerätesicherheit (OPC UA Server)

Funktion: Der Dialog zeigt alle Geräte-Sicherheitseinstellungen an, die von der angeschlossenen Steuerung bereitgestellt werden.

Rufen Sie an: „Registerkarte Kommunikationseinstellungen“, „Gerät“ → „Sicherheitseinstellungen“ Menübefehl

Anforderungen: Sie haben die CODESYS Security Agent installiert.

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen, die den OPC UA Server betreffen.

Einstellen

Beschreibung

‎CommunicationPolicy‎

Angewandte OPC UA Sicherheitsrichtlinien. Die ausgewählte Richtlinie und alle sichereren Optionen werden verwendet.

  • ‎POLICY_AES256SHA256RSAPSS‎: Start von Aes256Sha256RsaPSS

  • ‎POLICY_BASIC256SHA256‎: Start von Basic256Sha256

  • ‎POLICY_AES128SHA256RSAOAEP‎: Start von Aes128Sha256RSAOAEP (Standardeinstellung)

‎CommunicationMode‎

Modus für die Kommunikation

  • ‎SIGNED_AND_ENCRYPTED‎: Erlaubt nur signierte und verschlüsselte Kommunikation

  • ‎MIN_SIGNED‎: Ermöglicht signierte oder signierte und verschlüsselte Kommunikation

  • ‎SECURE_IF_POSSIBLE‎: Ermöglicht die Kommunikation im Klartext, wenn kein X.509-Zertifikat für den OPC UA Server verfügbar ist. Deaktiviert den unsicheren Modus, sobald ein Zertifikat generiert worden ist. (Standardeinstellung)

  • ‎ALL‎: Ermöglicht sichere und unsichere Kommunikation

  • ‎ONLY_PLAINTEXT‎: Erlaubt nur unsichere Kommunikation

‎Activation‎

Aktivieren/Deaktivieren OPC UA Server

  • ‎DEACTIVATED‎: OPC UA Server deaktiviert

  • ‎ACTIVATED‎: OPC UA Server aktiviert (Standardeinstellung)

‎UserAuthentication‎

UserToken des OPC UA Servers

  • ‎ENABLED‎: Die UserTokens werden entsprechend der Konfiguration der Geräte-Benutzerverwaltung erzeugt. (Standardeinstellung)

  • ‎ENFORCED‎: Das anonyme UserToken ist deaktiviert. Unabhängig davon, ob der anonyme Zugriff in der Benutzerverwaltung des Geräts erlaubt ist.

‎AllowUserPasswordOnPlaintext‎

Passwörter im Klartext übertragen, wenn kein OPC UA Server Zertifikat vorhanden ist

  • ‎YES‎: Die Übermittlung von Passwörtern im Klartext ist erlaubt. Diese Einstellung wird nicht empfohlen.

  • ‎NO‎: Die Übertragung von Passwörtern im Klartext ist nicht erlaubt. (Standardeinstellung)

‎EnableCRLChecks‎

Aktivieren/Deaktivieren der Prüfung von Zertifikatswiderrufslisten (CRLs). CRLs werden für CA-signierte Zertifikate verwendet.

  • ‎YES‎: Prüfung der CRL aktiviert (Standardeinstellung)

  • ‎NO‎: Prüfung von CRLs deaktiviert

Für weitere Informationen siehe:

‎EnableSelfSignedCertBackwardInteroperability‎

Die OPC UA Spezifikation verlangt, dass bei selbstsignierten Zertifikaten das ‎cA‎ Bit in den Erweiterungen gesetzt ist. Dadurch können sogar signierte ApplicationInstanceCertificates (Server- oder Client-Zertifikate) als CA missbraucht werden.

  • ‎YES‎: Erlaubt diese Zertifikate. Diese Einstellung ist weniger sicher, erhöht aber die Kompatibilität. (Standardeinstellung)

  • ‎NO‎: Verhindert, dass bei ApplicationInstance-Zertifikaten das Bit ‎cA‎ in der Erweiterung gesetzt wird. Diese Einstellung ist sicherer, verringert aber die Kompatibilität.

‎DeactivateSecurityPolicy‎

Deaktivierung von Sicherheitsrichtlinien

Eintrag als PolicyURL (z.B. ‎http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256Sha256‎) in einer durch Komma getrennten Liste

‎ApplicationName‎

Definiert den Common Name (CN) des OPC UA Server Zertifikats. Wenn diese Einstellung nicht gesetzt ist, wird OPCUAServer@<HOSTNAME> verwendet.

‎CompanyOrOrganizationName‎

Definiert die Organisationseinheit (OU) des OPC UA Server Zertifikats

‎City‎

Definiert die Lokalität (L) des OPC UA Server Zertifikats

‎State‎

Definiert den Status oder den Provinznamen (S) des OPC UA Server-Zertifikats

‎Country‎

Definiert den Ländernamen (C) des OPC UA Server Zertifikats