Beschreibung der LEDsPermanentlink

Die LEDs unterhalb des Displays zeigen den Zustand des Prozessormoduls an.

LED

Zustand

Farbe

LED = EIN

LED = AUS

LED blinkt

Netz-LED (PWR)

Bezeichnet den Stromversorgungszustand des Prozessormoduls

Grün

Spannung ist vorhanden (24 V DC)

Keine Spannung

-

Betriebs-LED (RUN)

Bezeichnet den Aktivitätszustand des Prozessormoduls

Grün

Prozessormodul befindet sich im RUN-Modus

Prozessormodul befindet sich im STOP-Modus

Wenn die LED schnell blinkt (4 Hz), wurde ein Firmware-Update fehlerfrei abgeschlossen.

Wenn die „Run“-LED schnell blinkt (4 Hz) und sich dabei mit einem blinkenden „Run“-LED-Licht abwechselt, wird die Firmware aktualisiert.

Um den Bootmodus 1 zu erzwingen, halten Sie die Funktionstaste RUN während des Bootvorgangs gedrückt. In diesem Fall blinkt die Run-LED langsam (1 Hz). Ein anschließender Projekt-Download von Automation Builder beendet das Blinken.

Fehler-LED (ERR)

Bezeichnet einen Fehler

Rot

Es ist ein Fehler aufgetretenübertragen werden.

Es sind keine Fehler aufgetreten oder es wurden lediglich Warnungen ausgegebenübertragen werden.

Wenn die ERR-LED langsam blinkt (1 Hz), ist ein Firmware-Update von der Speicherkarte fehlerhaft abgeschlossen worden.

Wenn die ERR-LED schnell blinkt und auf dem Display „AC500“ angezeigt wird, ist ein schwerwiegender Systemfehler aufgetreten.

Wenn die ERR-LED schnell blinkt (4 Hz) und sich dabei mit der Run-LED abwechselt, wird die Firmware aktualisiert.

Ein laufendes Prozessormodul wird auf dem Display durch den Status „RUN“ angezeigt. Ein deaktiviertes Prozessormodul wird durch den Zustand „STOP“ angezeigt. In beiden Fällen ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet.