⮫ Allgemeine Angaben zu schnellen Zählern.
⮫ Details zur Konfiguration der onboard I/Os Kanäle.
Je nach Konfiguration der Eingangskanäle der Onboard-I/O des Prozessormoduls sind unterschiedliche Funktionalitäten möglich, die zusammen mit dem entsprechenden Funktionsblock des Anwenderprogramms verwendet werden müssen.
|
Zu realisierende Funktionalitäten |
Typ des Prozessormoduls |
Digitale Eingangskanäle |
Konfiguration des zu wählenden Kanals in Automation Builder |
Dedizierter Funktionsblock für die Verwendung im Anwenderprogramm |
Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|
|
Forward counter |
PM5012-x-ETH |
I0 … I3 |
Nicht relevant für die Funktionalität |
OBIOForwardCounter |
Es können bis zu 2 Vorwärtszähler mit bis zu 5 kHz verwendet werden, die anderen Eingänge können für andere Zwecke genutzt werden |
|
I4 ... I5 |
Forward counter |
||||
|
PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH |
I0 … I3 |
Nicht relevant für die Funktionalität |
OBIOForwardCounter |
Bis zu 4 Vorwärtszähler mit bis zu 100 kHz können verwendet werden, die anderen Eingänge können für andere Zwecke genutzt werden |
|
|
I4…I7 |
Forward counter |
||||
|
I8 ... I11 |
Nicht relevant für die Funktionalität |