|
Protokoll |
Port |
Buchsen |
|---|---|---|
|
ABB netConfig |
24576 |
1 feste Steckdose pro Schnittstelle |
|
3S-Gateway-Client (z. B. CODESYS) zum Gateway-Server |
1217 |
1 feste Steckdose |
|
Online-Zugriff mit Treiber 3S Blocktreiber TCP/IP (kein Scan) (Online-Zugang - Multi-Download-Tool) |
11740 |
1 Socket pro Verbindung + 1 Listen |
|
Modbus TCP-Server |
502 oder konfigurierbar |
1 Socket Listen + 1 Socket pro Serververbindung, Anzahl der Serververbindungen in AB konfigurierbar |
|
Modbus TCP-Client mit POU ModTcpMast |
Zufällig |
1 Steckdose pro Anschluss mit POU ModTcpMast |
|
UDP aus dem Benutzerprogramm mit der Bibliothek SysLibSockets.lib |
1 ... 65535 |
1 Steckdose pro Anschluss |
|
TCP/IP aus dem Benutzerprogramm mit der Bibliothek SysLibSockets.lib |
1 ... 65535 |
1 Steckdose pro Anschluss |
|
Web-Server auf SPS mit Web-Visualisierung |
80 |
1 Abhören und 1 pro Verbindung |
|
NTP/SNTP-Client |
123 |
1 feste Steckdose |
|
IEC60870-5-104 Leitstelle |
Zufällig |
1 pro Anschluss |
|
IEC60870-5-104 Unterstation |
2404 |
1 pro Anschluss |
|
FTP-Server (TCP-Ports - Multi-Download-Tool) |
Befehlsanschluss = 21 Daten aktiver Modus = 20 Daten passiver Modus = zufällig |
1 pro Sitzung, max. 4 erlaubt |
|
CODESYS Netzwerkvariablen |
1202 |
(UDP-Broadcast) |
|
OPC DA Server (Standard 3S Blocktreiber) |
UDP = 1740 oder TCP/IP =11740 |
1 Steckdose pro Anschluss |
|
OPC UA-Server |
4840 |
1 feste Steckdose |
|
ICMP - Ping aus dem Benutzerprojekt mit POU ETHx_ICMP_PING DHCP |
keine |
Keine Steckdose |
|
DHCP |
67 |
1 Steckdose während des Starts |
|
NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) Client-Systemlösung |
123 |
1 feste Steckdose |
|
NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) Server-Systemlösung |
123 |
1 feste Steckdose |
|
HTTPS - sicherer Webserver auf SPS mit CODESYS Webvisualisierung |
443 |
1 Abhören und 1 pro Verbindung |
|
FTPS - sicheres FTP |
Befehlsanschluss = 21 Daten aktiver Modus = 20 Daten passiver Modus = zufällig |
1 pro Sitzung, max. 4 erlaubt |
|
Sicherer Online-Zugang mit Treiber 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
11740 |
1 Socket pro Verbindung + 1 Listen |
|
ICMP - Ping aus dem Benutzerprojekt mit POU ETHx_ICMP_PING oder EthIcmpPing (PLCopen-Stil) |
kein |
Keine Steckdose |
|
Modbus TCP-Client (Master) mit POU ModTcpMast (PLCopen-Stil) |
Zufällig |
1 Steckdose pro Anschluss mit POU ModTcpMast |
|
DNP3 Außenstation |
20000 |
1 Steckdose pro Anschluss |
|
SysLog-Client |
Zufällig |
1 Socket, wenn der Syslog-Client konfiguriert ist. |