Structure DIAG_TXT_TYPEPermanentlink

Dieser Datentyp spezifiziert das Format aller Arten von Diagnosemeldungen im Textformat. Sie besteht aus einer einzigen Zeichenfolge, die alle Einzelheiten einer Diagnosemeldung enthält.

Name

Typ

Ursprüngliche

Anmerkung

szDiag

STRING(512)

""

Diagnosemeldung als Text, max. 512 Zeichen

Der Text besteht aus den folgenden Daten, die durch Semikolon getrennt sind:

  • Zeitstempel im Date_And_Time (DT)-Format von eDiagEvent_Occured und addierte Millisekunden

  • Schwere des Fehlers

  • Gerätename (max. 80 Zeichen) wie im Automation Builder Gerätebaum definiert

  • Der Fehlertext selbst, zusammengesetzt aus der Interpretation von dwSubSysteminfo und dwAdditional und dem Fehlertext plus Abhilfe (falls vorhanden) aus Automation Builder Textliste nach dwErrorCode. Angezeigt als: Fehlertext -> Abhilfe.

Beispiel

Die Batterie ist leer oder fehlt.

Battery_Empty_or_Missing