Structure DIAG_VAL_TYPEPermanentlink

Dieser Datentyp spezifiziert das Format aller Arten von Diagnosemeldungen im numerischen Format. Es besteht aus einem Element für jede Einzelheit einer Diagnosemeldung.

Name

Typ

Ursprüngliche

Anmerkung

diTimestamp

DT

DATE_AND_TIME#1970-1-1-0:0

RTC time of eDiagEvent_Occured

uiMs

UINT

0

Millisekunden des Ereignisses

eClass

teClass

teClass.eDiagClass_4_Warning

Fehlerschwere der Diagnosemeldung

szDevice

STRING(80)

""

Name des Geräts, max. 80 Zeichen

eHwInterfaceId

teHwId

teHwId_CPU

Kennung der Hardware-Schnittstelle

dwSubSysteminfo

DWORD

0

Beliebige Nummer, die Details oder den Standort innerhalb des Geräts beschreibt, gerätespezifisch

dwAdditional

DWORD

0

Zusätzliche Nummer, die Einzelheiten oder den Standort innerhalb des Geräts beschreibt, optional, gerätespezifisch

dwErrorCode

DWORD

0

Fehlercode

wSizeExtDiag

DWORD

0

Anzahl der Bytes der erweiterten Diagnosedaten