Die Produktfamilie AC500 bietet eine Vielzahl von Modulen und steckbaren Komponenten zur Erweiterung der Fähigkeiten des Prozessormoduls mit zusätzlichen E/As oder anderen Kommunikationsprotokollen. Abhängig von den Eigenschaften und Funktionen des Prozessormoduls (CPU) können kompatible Komponenten zu einem kompletten AC500 SPS-System hinzugefügt werden.
Zentralisierte E/A-Erweiterung
01
Modulträger für Prozessormodul und 0 bis 6 Kommunikationsmodule, mit seriellen und Ethernet Schnittstellen
02
Communication module for, e.g., PROFIBUS, PROFINET, CAN,EtherCAT, and for support of safety solution
03
Prozessormodul mit integrierter Kommunikation
04
I/O-Modul, bis zu 10 I/O-Module können angeschlossen werden
05
Terminal Unit für E/A-Module, auch zur dezentralen Erweiterung
Dezentralisierte I/O-Erweiterung
1
Terminal Unit für Kommunikationsschnittstellenmodule
2
Kommunikationsschnittstellenmodul mit bis zu 24 integrierten E/As
3
I/O-Bus
4
Terminal Unit für E/A-Module, mit Schraub- oder Federanschluss
5
Terminal Unit für Hot Swap von E/A-Modulen zum Austausch von E/A-Modulen bei laufendem System
6
S500-E/A-Module mit bis zu 32 Kanälen für analoge und/oder digitale Signale
7
Kompakte S500-eCo-E/A-Module mit bis zu 16 Kanälen für analoge und/oder digitale Signale
8
Abnehmbare Klemmenleisten