Antriebstechnik mit PROFINETPermanentlink

Der Datenaustausch über PROFINET zwischen ABB-Antrieben und einer AC500 V3-SPS lässt sich mit allen kompatiblen Antrieben, die auf dem ABB-Kommunikationsprofil basieren, problemlos konfigurieren. Die derzeit unterstützten ABB Frequenzumrichter sind ACS380, ACS480, ACS580, ACS880, DCS880 und ACS380-E.

Die Automation Builder generiert automatisch die entsprechenden SPS- und Antriebskonfigurationen:

  • Für den zyklischen Datenaustausch: werden Tag-Namen, Beschreibungen und PDO-Typen konfiguriert. Weitere Daten können hinzugefügt oder geändert werden, bevor die Konfiguration direkt auf das angeschlossene Laufwerk geschrieben wird.

  • Für den azyklischen Datenaustausch: Sobald die auszutauschenden Daten definiert sind, werden die entsprechenden GVL mit Tags und Beschreibungen sowie Funktionsblöcken zur Aktualisierung der Werte generiert und können dann innerhalb der Anwendung einfach aufgerufen werden.

Konfiguration

Fügen Sie den ABB-Antrieb auf der Grundlage des Kommunikationsmoduls und des Profils PROFINET unterhalb des KnotensPROFINET IO Controller in der Projektstruktur Automation Builder hinzu. Es werden folgende alle kompatiblen ABB-Antriebsvarianten angeboten.

Drive_PROFINET_configuration

Die Konfiguration des hinzugefügten ABB-Antriebs erfolgt in den Editoren „Übersicht“ und „Prozessdaten“.