SA0140: Auskommentierte AnweisungenPermanentlink

Ermittelt auskommentierte Anweisungen

Begründung: Code wird oft zu Debugging-Zwecken auskommentiert. Wenn ein solcher Kommentar freigegeben wird, dann ist zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr klar, ob der Code gelöscht werden sollte oder ob er nur zu Debug-Zwecken auskommentiert wurde und versehentlich nicht mehr einkommentiert.

Wichtigkeit: Hoch

PLCopen-Regel: C4

Beispiel

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iValue1: INT;
	iValue2: INT;
END_VAR

iValue1 := 100;
iValue2 := 200; 
// iValue2 := 300; 

--> SA0140: Auskommentierte Anweisungen: iValue2 := 300