Befehl 'Mit entferntem Projekt vergleichen...'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_checkout

Funktion: Dieser Befehl öffnet das Dialogfeld „Select Remote Project for Comparison“.

Rufen Sie an: Menüleiste: „Projekt  SVN“.

Dialog 'Entferntes Projekt zum Vergleich auswählen'

Tab. 949: „URL des SVN-Repositorys“

_svn_img_input_field_url

URL des Projekts im SVN-Repository, das verglichen wird.

Beispiel: ‎file:///D:/SVN repository/trunk/ControlDEF.project‎

Sobald ein gültiges SVN-Repository angegeben ist, können Sie auf die nebenstehende Schaltfläche klicken oder die Optionen verwenden, um in „Revision“ zu suchen und ein Projekt auszuwählen.

_svn_button_revision

Die Beschriftung der Schaltfläche entspricht der ausgewählten Revision:

  • „KOPF“: Jüngste Revision (oberste Revision)

  • „15“: Revisionsnummer der ausgewählten Revision

  • „12/23/2016 11:59:59 (UTC)“: Änderungsdatum der ausgewählten Revision (UTC)

Nach einem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich der Dialog „Revision auswählen“.

Hinweis: Das Dialogfeld bietet die gleichen Optionen wie die Gruppe „Revision“.

_svn_button_three_dots

Öffnet den Dialog „SVN-Repository durchsuchen“, um das SVN-Repository zu durchsuchen.

Tab. 950: „Checkout-Optionen“

„Externe Angaben weglassen“:

_cds_icon_option_activated: Externe Objekte werden nicht verglichen.

Tab. 951: „Revision“

Optionen für die Auswahl einer bestimmten Revision

Hinweis: Die aktuell gültige Auswahl wird auch neben der URL des SVN-Repository angezeigt.

„KOPF“

_icon_radiobutton_acitvated: Die HEAD-Revision ist ausgewählt. Dies ist die letzte Revision (oberste Revision) innerhalb eines Zweigs.

„Revision“

_icon_radiobutton_acitvated: Eine bestimmte Revision wird über die Revisionsnummer ausgewählt.

Beispiel: ‎3‎

„Datum“

_icon_radiobutton_acitvated: Die spezifische Revision wird anhand des Änderungsdatums ausgewählt.

Beispiel: ‎12/23/2016 11:59:59‎

„Verwenden Sie die UTC-Zeit“:

_cds_icon_option_activated: Änderungsdatum in Weltzeit.

Tab. 952: „Optionen vergleichen“

„Whitespace ignorieren“

_cds_icon_option_activated: Kein Vergleich von Whitespace-Zeichen. Semantisch relevante Leerzeichen, wie z. B. in Zeichenketten, werden ohnehin verglichen.

„Kommentare ignorieren“

_cds_icon_option_activated: Kein Vergleich der Kommentare.

„Eigenschaften ignorieren“

_cds_icon_option_activated: Kein Vergleich der Eigenschaften. Ordner, die Eigenschaft „Von Build ausschließen“ und POE-Bilder werden nicht verglichen.

Siehe: Dialog 'Eigenschaften'

„OK“

Vergleicht das SVN-Projekt mit der Arbeitskopie.