Dialog 'Projekteinstellungen' - 'SVN-Einstellungen'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_repository_browser

Funktion: In diesem Dialog wird das Verhalten des integrierten SVN-Versionskontrollsystems konfiguriert.

Aufruf: Menü „Projekt  Projekteinstellungen“, Kategorie „SVN-Einstellungen“

Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.

Tab. 966: „Automatisches Sperren und Zusammenführen“

Sie können mit diesen Einstellungen die Standardeinstellungen überschreiben, die in Dialog „Tools  Optionen“, in Kategorie „SVN-Einstellungen“ vorgenommen wurden.

„Zusammenführen“

Verhalten bei den Befehlen „Aktualisieren“, „Zusammenführen“ oder „Wechseln zu“, wenn sich beide Seiten (Arbeitskopie und SVN-Projektarchiv) gegenüber der Basisversion geändert haben.

„Sperren“

Verhalten, wie CODESYS SVN Objekte sperrt, wenn sie lokal geändert werden.

„Marker“

Verhalten bei Konflikten

Tab. 967: „Einstellungen SVN-Versionsinfo“

„SVN_VERSION_INFO-Konstanten für IEC-Zugriff erzeugen“

_cds_icon_option_activated: Das Objekt ‎SVN_VERSION_INFO‎ ist erzeugt und enthält globale Konstanten oder Variablen für die Projekt-Metadaten.

_cds_icon_option_deactivated: Das Objekt ‎SVN_VERSION_INFO‎ ist nicht vorhanden.

Wenn Sie die Option aktivieren, wird das Objekt automatisch erzeugt. Wenn Sie die Option deaktivieren, wird das Objekt automatisch aus dem Projekt entfernt.