Ändern der IP-Adresse mit dem IP-KonfigurationstoolPermanentlink

  1. Um die IP-Adresse von Geräten zu ändern, führen Sie einen Netzwerk-Scan durch.

    ⮫ „Firmware-Identifizierung mit dem IP-Konfigurationstool“

  2. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste und wählen Sie das entsprechende Protokoll unter „Scan-Protokoll“.

    „DHCP“ oder „BOOTP“ Option: Bei Bedarf kann DHCP oder BOOTP verwendet werden, um die IP-Adresse für das Gerät vom Server zu erhalten.

    „IP-Adresse“, „Subnetzmaske“, „Std.-Gateway“: Verwenden Sie diese Felder, um die IP-Adresseinstellungen zu ändern, einschließlich der Einstellungen für die Subnetzmaske und das Standard-Gateway. Stellen Sie sicher, dass die Kombination der Verbindungseinstellungen korrekt ist.

    Hinweis für CI52x-Modbus Geräte

    Hinweis für CI52x-Modbus Geräte

    Beachten Sie das Verhalten von CI52x-Modbus Geräten, wenn die letzte Ziffer der IP-Adresse auf "0" gesetzt ist.

    ⮫ „Letzte Nummer der IP-Adresse prüfen“

  3. Stellen Sie die SPS auf den Modus „Stopp“ ein (ansonsten wird die Änderung nicht übernommen).

    Hinweis für Konfigurationen mit mehreren konfigurierbaren Ethernet-Ports (ETHx), z. B. PM5630-2ETH und CM5640-2ETH

    Hinweis für Konfigurationen mit mehreren konfigurierbaren Ethernet-Ports (ETHx), z. B. PM5630-2ETH und CM5640-2ETH

    Alle Schnittstellen (ETHx) der integrierten SPS und der CM5640-2ETH-Module müssen in unterschiedlichen Subnetzen konfiguriert werden. Überlappende Subnetze müssen vermieden werden.

    ⮫ „Switch-Funktionalität der Ethernet Schnittstellen ETH1/ETH2“

  4. Ändern Sie die IP-Konfigurationseinstellungen und klicken Sie auf [Einstellungen senden], um die Daten an das Gerät zu übertragen.

    blink

    Hinweis für PROFINET Geräte

    Hinweis für PROFINET Geräte

    Der Gerätename von PROFINET Geräten kann bearbeitet werden. Beachten Sie beim Ändern des Namens bitte die folgenden Regeln:

    • Die Bezeichnungen müssen durch "." getrennt werden.

    • Gesamtlänge: 1 bis 240

    • Länge des Etiketts: 1 bis 63

    • Bezeichnungen dürfen Zeichen [a–z] und Ziffern [0–9] enthalten.

    • Bezeichnungen dürfen nicht mit „-“ beginnen.

    • Bezeichnungen dürfen nicht mit „-“ enden.

  5. Um alle IP-Änderungen nach einem Neustart beizubehalten, können die Einstellungen dauerhaft gespeichert werden. Bestätigen Sie die Meldung, die während des Scanvorgangs angezeigt wird.

Letzte Nummer der IP-Adresse prüfen

Dieser Hinweis ist nur für CI52x-Modbus Geräte gültig.

Überprüfen Sie die letzte Nummer der IP-Adresse. Wenn die letzte Ziffer auf „0“ gesetzt ist, wird der Wert für die IP-Adresse dieser Position von den Drehschaltern am Hardwaregerät übernommen.

Beispiel:

Automation Builder

AC500 Kommunikations-Schnittstellenmodul (Drehschalter)

IP-Adresse:

192.168.14.0

IP-Adresse:

6

IP_Address_1
Rotary_Switch

Daher wird im Feld „IP-Adresse“ die letzte Ziffer auf „6“ gesetzt.

IP_Address_2

Blink-Funktionalität

Mit dieser Funktion wird das Blinken der Hintergrundbeleuchtung einer AC500-LED-Anzeige aktiviert.

Stellen Sie die gewünschte Zeit ein und klicken Sie auf [Blink], um das Blinken zu aktivieren.