ProtokollbeschreibungPermanentlink

Das TCP-Protokoll Modbus ist in den Prozessormodulen AC500 implementiert. Modbus ist ein Master-Slave-Protokoll (Client-Server). Der Client sendet eine Anfrage an den Server und erhält die Antworten. Jede Ethernet Schnittstelle kann bei Bedarf parallel als Modbus Client- und Server-Schnittstelle arbeiten.

Der Modbus Betriebsmodus einer Ethernet Schnittstelle wird in Modbus auf dem TCP/IP-Protokoll⮫ „Modbus zum TCP/IP-Protokoll“ eingestellt.

Modbus Kunde

In dieser Betriebsart wird der Telegrammverkehr mit dem/den Server(n) über den Funktionsbaustein ModTcpMast abgewickelt, der über Bibliotheksverwalter ⮫ „Bibliotheksverwalter Funktionalität“ zu finden ist. Dieser Funktionsbaustein sendet über die eingestellte Schnittstelle Modbus Request-Telegramme an den/die Server und empfängt über diese Schnittstelle Modbus Response-Telegramme von dem/den Server(n).

Die vom Client übertragenen Modbus Funktionsbausteine enthalten die folgenden Informationen:

  • Transaktionsidentifikator für die Synchronisation zwischen Nachrichten von Server und Client (2 Byte)

  • Protokollkennung (0 für Modbus/TCP) (2 Byte)

  • Längenfeld (Anzahl der Bytes im Rahmen) (2 Byte)

  • Kennung der Einheit (1 Byte)

  • Funktionscode, der die Anfrage des Kunden definiert (1 Byte)

  • die auszutauschenden Daten (N Byte)

Eine Übersicht über die Funktionscodes, die für die Modbus TCP-Kommunikation mit einer SPS unterstützt werden, finden Sie im Anwendungsbeispiel ‎⮫ Modbus TCP und ModTcpMast2.

Modbus Server

In dieser Betriebsart wird kein Funktionsbaustein für die Modbus Kommunikation benötigt. Das Senden und Empfangen von Modbus Telegrammen wird automatisch durchgeführt.

Die AC500 CPUs verarbeiten die folgenden Modbus Operationscodes:

Funktionscode

Beschreibung

DEZ

HEX

01 oder 02

01 oder 02

Lesen n Bits

03 oder 04

03 oder 04

Lesen n Worte

05

05

Schreiben eines Bits (kodiert in einem Wort)

06

06

Ein Wort schreiben

15

0F

Schreiben von n Bits (kodiert in einem Byte)

16

10

Schreiben n Worte

22

16

Maske schreiben

23

17

Lesen/Schreiben mehrerer Wörter in einem Telegramm

Es gelten folgende Längenbeschränkungen für die zu übertragenden Daten:

Funktionscode

Max. Länge

DEZ

HEX

01 oder 02

01 oder 02

2000 Bits

03 oder 04

03 oder 04

125 Wörter / 62 Doppelwörter

05

05

1 Bit

06

06

1 Wort

15

0F

2000 Bits

16

10

123 Wörter / 61 Doppelwörter

22

16

Schreiben: 1 Wort

23

17

Lesen: 125 Wörter / 62 Doppelwörter

Schreiben: 121 Wörter / 60 Doppelwörter