EinleitungPermanentlink

Die wichtigsten Protokolle können mit den folgenden Zertifikaten gesichert werden:

  • Kommunikation zwischen Automation Builder und der PLC (z.B. Programmierung, Überwachung)

  • Kommunikation zwischen dem Webserver der SPS und den Visualisierungsclients (Browsern)

  • Kommunikation zwischen dem FTP-Server der SPS und FTP-Clients

  • Kommunikation zwischen dem OPC UA Server und den OPC UA Clients

Eine vollständige Liste der sicheren Protokolle finden Sie in Kapitel 3.4.3 des Dokuments ‎⮫ „Cybersicherheit in der AC500-SPS-Familie“.

Um eine sichere Kommunikation über ein oder mehrere Protokolle zu ermöglichen, müssen die erforderlichen Zertifikate auf der SPS vorhanden sein.

Aus Sicherheitsgründen rät ABB von der Verwendung von selbstsignierten Zertifikaten ab. ABB haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung von selbstsignierten Zertifikaten auf AC500 SPSen entstanden sind.

Selbstsignierte Zertifikate schützen bei korrekter Verwendung vor Abhörmaßnahmen. Sie bieten kein sicheres Mittel zur Authentifizierung.