|
Einstellungen im Laufwerk entsprechend bis AC500 Konfiguration |
ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS880, ACSM1 |
DCS550, DCS800 |
DCS880 |
|---|---|---|---|
|
Kommunikationmodul |
FENA-01 /11/21 FMBT-21 |
RETA-01 |
FENA- 01/11/21 FMBT-21 |
|
Feldbus-Aktivierung = EXT FBA / ENABLE |
50.01 |
98.02 |
50.01 |
|
FBA A Komm-Verlust-Funktion |
50.02 |
30.35 |
50.02 |
|
Übertragungsrate = Auto (0) |
51.03 |
51.02 |
51.03 |
|
IP-Konfiguration = Statische IP |
51.04 |
51.03 |
51.04 |
|
IP-Adresse1 ... IP-Adresse2 |
51.05 … 51.08 |
51.04 … 51.07 |
51.05 … 51.08 |
|
Subnetz CIDR = 24 (z.B.: 255.255.255.0) |
51.09 |
51.08 ... 51.11 |
51.09 |
|
Gateway-Adresse (normalerweise = 0.0.0.0) |
51.10 … 51.13 |
51.12 … 51.15 |
51.10 … 51.13 |
|
Protokoll / Profil = MB/TCP ABB E oder MB/TCP ABB C |
51.02 |
51.16 |
51.02 |
|
Wortreihenfolge für 32-Bit-Parameter |
51.22 |
Kein 32-Bit-Zugriff |
51.22 |
|
Modbus-Zeitüberschreitung. Abhängig von timeout mode. Wert in 100 ms |
51.20 |
51.17 |
51.20 |
|
Modbus-Timeout mode: Wenn die Eingabe "SteadyWrite" falsch ist, wird auf "Beliebige Nachricht" gesetzt. Wenn der Eingang "SteadyWrite" wahr ist, kann auch auf "Control RW" gesetzt werden. |
51.21 |
51.21 |
|
|
Aktualisieren Sie die Einstellungen von im Laufwerk |
51.27 |
51.27 |
51.27 |
-
Beachten Sie die entsprechenden Einstellungen für die Parameter im Handbuch des jeweiligen Antriebs bzw. Feldbusmoduls, falls die Einstellung des Antriebs in der obenstehenden Tabelle nicht erwähnt wird.
-
Bei RETA-01/-02 kann die IP-Adresse auch über die Hardware Dip-Switches eingestellt werden.
Wenn ein beliebiger Schalter auf (192.168.0.xxx) mit xxx = Dip-Switch Einstellung eingestellt ist
-
ACS-Antriebsparameter werden nur vorübergehend gespeichert, wenn sie über den Feldbus geändert werden. Um dieseÄnderungenim Laufwerk dauerhaft zu speichern, muss der Sonderparameter„PARAMETER SAVE“ eingestellt werden.
Lesen Sie in den Handbüchern der Antriebe nach, welche Parameter eingestellt werden müssen.
Für ACS380, ACS480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACS880 und DCS880 - Par 96.07 = 1
Für ACSM1, DCS800 und DCS550 - Par 16.06 = 1