Schneller Zähler in S500-Modulen integriert
Die folgende Tabelle zeigt die S500-Module, die einen schnellen Zähler enthalten, und welche der digitalen Ein- und Ausgänge für den Zähler reserviert sind.
|
Modul |
Zugewiesene Eingänge 1) |
Zugewiesene Ausgabe |
Anmerkungen |
|
|---|---|---|---|---|
|
Kanal A |
Kanal B |
Kanal C 2) oder (CF) |
||
|
DA501 |
DC16 |
DC17 |
DC18 |
Der schnelle Zähler eines E/A-Moduls kann nur verwendet werden, wenn das Modul an einen E/A-Bus-Master (CPU oder Schnittstellenmodul) angeschlossen ist, der schnelle Zähler an den angeschlossenen E/A-Modulen unterstützt. |
|
DA502 |
DC16 |
DC17 |
DC18 - in Modus 1 und Modus 2 DO0 - in Modus 101 und Modus 102 3) |
|
|
DC522 |
C8 |
C9 |
C10 |
|
|
DC523 |
C16 |
C17 |
C18 |
|
|
DC532 |
C24 |
C25 |
C26 |
|
|
DI524 |
I24 |
I25 |
Keine Hardware-Ausgabe verfügbar |
|
|
DX522 |
I0 |
I1 |
Der Zähler aktiviert keinen Relaisausgang |
|
|
CI501‑PNIO, CI541‑DP, CI581‑CN, CI521‑MODTCP |
DI0 |
DI1 |
DO0 |
|
|
CI502‑PNIO, CI542‑DP, CI582‑CN; CI522‑MODTCP |
DI8 |
DI9 |
DO8 |
|
1) Die beiden Hardware-Eingänge (Kanäle A und B) stehen auch innerhalb des normalen Prozessabbildes immer zur Verfügung, unabhängig von der Betriebsart des Zählers.
2) Der Hardware-Ausgang Kanal C wird nur in den Betriebsarten 1 und 2 durch den schnellen Zähler aktiviert.
3) Speziell für das Modul DA502: Die Betriebsart 101 des Zählers entspricht der Betriebsart 1, aber der zugewiesene Ausgang ist DO0 anstelle von DC18. Auch die Betriebsart 102 des Zählers ist dieselbe wie die Betriebsart 2, aber der zugewiesene Ausgang ist DO0 statt DC18.