Mit Hilfe von Geräteobjekten können Sie die zu steuernde Hardware in einer Baumstruktur in Ihrem CODESYS Projekt abbilden. Damit ist die Verknüpfung von Hardware und Anwendung einfach zu handhaben.
In den Konfigurationseditoren der Geräteobjekte können Sie die Einstellungen für die Kommunikation zwischen CODESYS und dem Controller und vor allem für das I/O-Mapping vornehmen. Das I/O-Mapping ist die Verknüpfung der Ein- und Ausgänge der Steuerung mit den Variablen Ihrer Anwendung.
Der Zugriff auf Kontrollobjekte zur Laufzeit kann geräteabhängig über eine "Online-Benutzerverwaltung" gesteuert werden, die Sie - ebenfalls geräteabhängig - im CODESYS Development System bearbeiten können. Außerdem hängt die Kommunikation mit dem Steuergerät von den aktuellen "Sicherheitseinstellungen" ab.
-
Geräte und E/A-Zuordnung konfigurieren