Kommunikation und Bordprotokolle
|
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 |
PM5685 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OPC UA Server1) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Anzahl der freien Tags |
3.000 |
10.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
60.000 |
|
|
Anzahl der Verbindungen |
10 |
20 |
50 |
50 |
50 |
100 |
|
|
Min. Abtastrate (Grenzwert) |
500 ms |
100 ms |
50 ms |
50 ms |
50 ms |
50 ms |
|
|
OPC DA-Server AE |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Anzahl der Verbindungen |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Anmerkungen: 1) Maximale Anzahl von freien Tags unter Verwendung von Arrays. |
|||||||
|
Prozessor-Modul |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
PM5680 |
PM5685 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus-TCP-Client/Server |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
||||
|
Anzahl der Modbus Clients ModMast parallel auf einem CPU-Master (Server) |
30 |
50 |
120 |
120 |
120 |
300 |
||||
|
Anzahl der Modbus Server parallel (z. B. für SCADA-Zugang) |
15 |
25 |
50 |
50 |
50 |
250 |
||||
|
IEC 60870-5-104 Fernwirkprotokoll |
x |
x |
x |
x |
- |
x |
||||
|
Anzahl der freien Tags |
1.000 |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
20.000 |
||||
|
Leitstelle (Anzahl der Anschlüsse) |
5 |
10 |
20 |
20 |
- |
40 |
||||
|
Umspannwerk (Anzahl der Anschlüsse) |
5 |
10 |
20 |
20 |
- |
40 |
||||