Zur Integration von SCADA in die Automation Builder-Software wird ein zenon-Editor verwendet. Die konfigurierte Netzwerkadresse des Geräts und die Variablen werden mit dem zenon-Editor synchronisiert, um Doppeleingaben zu vermeiden.
Die Website Automation Builder unterstützt sowohl Standard- als auch Mehrbenutzerfunktionen.
Anwendungshinweise
Die Details zur Einrichtung einer Kommunikation zwischen dem ABB Ability™ zenon SCADA-System und einer AC500 V3-SPS hergestellt wird, sind im Anwendungshinweis ⮫ AC500 „V3 mit zenon – AC500-Treiber“ beschrieben.
Außerdem ist es möglich, AC500 V3-SPSen mit HA Modbus TCP einzurichten und die Kommunikation mit zenon über einen ABB AC500-Treiber herzustellen. Die Vorgehensweise zur Verwendung der Modbus-Bibliothek für Hochverfügbarkeit ist im Anwendungshinweis ⮫ AC500 V3 mit zenon – HA Modbus TCP-Verbindung beschrieben.
Die Kommunikation zwischen zenon als OPC-UA-Client und einer AC500 V3-SPS als OPC-UA-Server wird im Anwendungshinweis ⮫ AC500 V3 mit zenon – OPC-UA-Verbindung erläutert.