AdressierungPermanentlink

Das Modul hat 2 Drehschalter, um dem PROFINET IO-Device vor der Inbetriebnahme einen eindeutigen Namen zu geben. In diesem Fall ist kein Engineering-Werkzeug erforderlich.

Das Gerät erhält seinen Namen (einschließlich des festen Teils des Gerätenamens) mit den Schaltereinstellungen (01h...FFh). Dieser Name kann direkt in der Gerätekonfiguration verwendet werden: "CI5xx-pn-yy"

"CI5xx-pn-yy" xx ist der feste Teil des Gerätenamens (z. B. CI501) und yy steht für die Stellung des Drehschalters (0..FFh). Die Drehschalterwerte müssen im hexadezimalen Format eingegeben werden. Um den Namen beispielsweise auf "CI5xx-pn-08" zu setzen, stellen Sie den oberen Drehschalter auf "0" und den unteren Schalter auf "8".

Das Modul liest die Stellung der Drehschalter nur beim Einschalten ein, d.h. Änderungen der Schalterstellung während des Betriebs haben bis zur nächsten Modulinitialisierung keine Auswirkungen.